Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Part number: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING ix Industrial®
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Steckverbinder 2 HARTING ix Industrial® Typ A
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
  • Kodierung Typ A
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +60 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grau
  • RoHS konform
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140259126
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual