Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Connettori
Connettore per parte volante Diritto
Collegamento a saldare
Corrente d'esercizio: 1.5 A
Contatti: 10
Lega di rame
Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti, Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento
Materiale: Policarbonato (PC)
Grado di protezione: IP20