Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
N.º de referencia: 09 45 181 9025 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
ix Industrial 10B-1 plug A3-S

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Acodado en la parte superior
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 10
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 181 9025 XL
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Identification Signal
  • Element Cable connector
  • Specification Angled top
Version
  • Termination method Terminación de soldadura
  • Shielding Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Number of contacts 10
  • Coding Tipo B
  • Pack contents Embalaje a granel
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Wire outer diameter ≤1,55 mm
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated current 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Insulation resistance >500 MΩ
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Storage temperature -30 ... +60 °C
  • Relative humidity
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Insertion force ≤ 25 N
  • Withdrawal force ≤ 25 N
  • Mating cycles ≥ 5.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Retention force ≥80 N Bloqueo
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (shielding)
    Acero inoxidable
    Ni ≥ 1 µm Lado de la terminación (carcasa de blindaje)
    Ni ≥ 0,2 µm Lado de la terminación (envoltura de blindaje)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
  • Material (hood/housing) Policarbonato (PC)
  • Colour (hood/housing) Gris
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
    Plomo
    Níquel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Alimentación a través de Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Alimentación a través de Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.88 g
  • Country of origin Japan
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223356
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje