Interfaces de operador
Subcategorías
Filters
  • Categoría
    Select a value Reset filter
    • Accesorios
      18
    • Herramientas
      1
    • Interfaces de operador
      78
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • HARTING RJ Industrial®
      2
    • Han-Port®
      1
    • har-button
      18
    • har-key
      12
    • har-light
      14
    • har-port
      13
    • har-stop
      4
    • har-switch
      14
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Interruptores selectores
      14
    • Interruptores con llave
      12
    • Botones
      8
    • Bloque de contactos
      7
    • Botones de paro de emergencia
      4
    • Luces piloto
      4
    • Soporte de módulo
      2
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • enclavamiento 90°
      12
    • Momentáneo 2x 45°
      4
    • enclavamiento 2x 45°
      4
    • enclavamiento 2x 90°
      4
    • infalible
      4
    • Abridor
      2
    • Cerrador
      2
    • Estándar
      2
    • Momentáneo 90°
      2
    • con función de enclavamiento
      2
    • con iluminación anular
      2
    • con resorte de retorno más débil
      2
    • LED (230 V)
      1
    • LED (24 V)
      1
    • Parada de emergencia monitorizada automáticamente
      1
    • para 3 bloques de contactos
      1
    • para 5 bloques de contactos
      1
  • Diámetro del agujero de montaje
    Select a value Reset filter
    • 22,3 mm
      36
    • 30,5 mm
      33
  • Color (accesorios)
    Select a value Reset filter
    • Amarillo
      4
    • Blanco
      6
    • Negro
      3
    • Rojo
      4
    • Transparente
      5
    • Verde
      4
    • azul
      4
    • plata
      1
97 products (of 97)
1/4
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias