Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Werkzeuge
1
Numéro d‘article: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Interfaces de service
USB 2.0
Type de connexion: Connecteur mâle de type A - connecteur mâle de type A
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Werkzeuge
1
détails du produit
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-port
  • Eleman Servis arayüzleri
  • Teknik özellikler USB 2.0
Sürüm
  • Bağlantı türü Tip A jak - tip A jak
  • Sabitleme Kapak plakalarına vidalanabilir
Teknik özellikler
  • Ortam sıcaklığı -25 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 1.500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Poliamid (PA)
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Siyah
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 18,55 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140386662
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer