Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
20
N.º de referencia: 02 54 901 0402
har-modular M1 module female cable
har-modular M1 module female cable

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector de cable
Conector hembra
Contactos: 1
Recto
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 54 901 0402
har-modular M1 module female cable
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
9
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
20
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-modular®
  • Identificación Módulo M1
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Anchura del módulo 10,16 mm
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Distancia de separación
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
    ‌3 mm a superficie táctil
  • Distancia de deslizamiento
    ‌4 mm en el módulo
    ‌2 mm al borde del módulo
    ‌3,2 mm a superficie táctil
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    2,5 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (Contacto - superficies accesibles del conector del cable) según la norma IEC 61984
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 40
  • Peso neto 2,72 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140427471
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje