Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
N.º de referencia: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
har-modular H3-module male angled

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR), Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 3
Acodado
Aleación de cobre
Chapado en plata Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1, conforme a IEC 60603-2
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-modular®
  • Identificación Módulo H3
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Acodado
Versión
  • Anchura del módulo 20,32 mm
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 3
  • Contacto de guía en posición 2
  • Longitud de terminación 2,8 mm
Características técnicas
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Distancia de separación
    ‌4 mm モジュール内
    ‌4.4 mm モジュールの端まで
  • Distancia de deslizamiento
    ‌4,4 mm en el módulo
    ‌4,6 mm al borde del módulo
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 8 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 15 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 18 N
  • Fuerza de extracción ≤ 12 N
  • Nivel de rendimiento
    1
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 2,5 kV
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging いいえ
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 según ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propiedades del material
  • Material (aislante) ポリアミド (PA)
  • Color (aislante)
  • Material (contactos) 銅合金
  • Superficie (contactos)
    銀メッキ 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 0,037 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140197886
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar