Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
N.º de referencia: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
har-modular D8 data module female 3 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de soldadura
Contactos: 8
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación, Sn sobre Ni Lado de acoplamiento (blindaje), Sn sobre Ni Lado de terminación (blindaje)
Nivel de rendimiento: 1
Poliamida (PA)
Negro
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 02 52 908 1501
har-modular D8 data module female 3 mm
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Tools
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 15.24 mm
  • Termination method Solder termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 8
  • Contact configuration r+t 1,2,3,4
  • Termination length 3 mm
Technical characteristics
  • Transmission characteristics
    40GBASE-KR4 Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Clearance distance
    ‌1 mm in the module
    ‌0.35 mm to module edge
  • Creepage distance
    ‌1 mm in the module
    ‌0.35 mm to module edge
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance < 20 mΩ
  • Shielding resistance < 100 mΩ
  • Impedance differential 100 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Insertion force ‌ 40 N
  • Withdrawal force ‌ 40 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Pd/Ni over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
    Sn over Ni Mating side (shielding)
    Sn over Ni Termination side (shielding)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 13
  • Net weight 2 kg
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140573512
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar