Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Varenummer: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector
Spring clamp termination
Contacts: 8
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Coding: White, Green, Orange, Blue, Brown
PA46
Grey
Notes
Compare
Varenummer: 14 31 081 6201 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
produkt detaljer
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-flexicon®
  • Elément Connecteur
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
  • Type de connexion Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 8
  • Codage
    Blanc
    Vert
    Orange
    Bleu
    Marron
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    0,08 ... 1,5 mm² Rigide
    0,08 ... 1,5 mm² Multibrins
  • Section de conducteur [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 Rigide
    AWG 28 ... AWG 16 Multibrins
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 5 mm
  • Degré de pollution 3
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Distance d'isolement ‌ 3,7 mm
  • Ligne de fuite ‌ 3,7 mm
  • Longueur à dénuder 4 mm
  • Limite de température -40 ... +105 °C
  • Groupe d'isolation II (400 ≤ CTI < 600)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) PA46
  • Couleur (d'insert) Gris
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    Ressort en acier
  • Surface (contacts)
    Sn Côté accouplement
    Sn Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 9,292 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140280137
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare