Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Horizontal
Terminación de tornillo, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌17.5 A
Contactos: 2
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 02 021 6404 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 2,5
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 水平方向
バージョン
  • 結線方式
    ネジ端子
    リフロー半田付け端子 (THR)
  • 接続タイプ PCB to cable
  • コンタクト数 2
  • アプリケーション分野 for THR reflow soldering
技術的特性
  • 導体断面積
    0.05 ... 2.5 mm² Solid
    0.05 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.1 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • 導体断面積 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 17.5 A
  • 定格電圧 300 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 5.5 ... 6.5 mm
  • 締付けトルク 0.5 ... 0.6 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • サイズ M3
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート)
    Polyamide (PA)
    Polyphthalamide (PPA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Lead
  • ECHA SCIP番号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Lead
    Nickel
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 300
  • 正味重量 3 g
  • 原産国 イタリア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140111486
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar