Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Horizontal
Terminación de tornillo
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 22
Aleación de cobre
Sn Lado de acoplamiento
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Verde
Notas
Comparar
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 14 31 221 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-22 GN
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Element Conector
  • Specification Horizontal
Version
  • Förbindningsmetod Terminación de tornillo
  • Förbindningstyp De placa de circuitos impresos a cable
  • Antal kontakter 22
  • Kodning Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Tekniska egenskaper
  • Ledararea
    0,05 ... 2,5 mm² Sencillo
    0,05 ... 2,5 mm² Trenzado
    0,5 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, sin funda de plástico
    0,1 ... 2,5 mm² Trenzado, con manguitos, con funda de plástico
  • Ledararea [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Avskalningslängd 6 ... 7,5 mm
  • Åtdragningsmoment 0,5 ... 0,6 Nm
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Storlek M3
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (kontaktinsats)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Verde
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter) Sn Lado de acoplamiento
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS undantag 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140209237
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar