Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 3
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 02 031 4101 000
har-flexicon 3,50 TTPV-3 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Konnektorer
  • Series har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
  • Specification Lodret
Version
  • Termination method
    Terminering af push-in Fjederklemme
    Terminering af flydelodning (THR)
  • Connection type PCB til kabel
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,14 ... 1,5 mm² Massiv
    0,14 ... 1,5 mm² Flertrådet
    0,5 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, uden plastikbøsning
    0,1 ... 1,5 mm² Flertrådet, med ferruler, med plastikbøsning
  • Conductor cross-section AWG 30 ... AWG 16
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3,5 mm
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 220 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Stripping length 9 ... 10 mm
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Colour (insert) Sort
  • Material (contacts) Kobberlegering
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 2,876 g
  • Country of origin Italien
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140111509
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar