Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
1
N.º de referencia: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Corriente nominal: ‌11 A
Contactos: 12
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA)
Verde
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 13 121 4001 000
har-flexicon 3,50 MWV-12 GN
Notas
Comparar
Muestra gratuita
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
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 12
  • Codificación Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
  • Campo de aplicación para soldadura por ondas
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 11 A
  • Voltaje nominal 150 V
  • Tensión de choque nominal 2,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 36 N
  • Fuerza de extracción ≥ 18 N
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polyamid (PA)
  • Color (aislante) Grön
  • Material (contactos) Kopparlegering
  • Superficie (contactos)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • Estado ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Innehåller ej
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Sustancias REACH SVHC Innehåller ej
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 2,06 g
  • País de origen Italia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140207981
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Objetos PCB Multi ECAD
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar