Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
N.º de referencia: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Contactos: 12
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Polímero de cristal líquido (LCP)
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 15 15 012 2401 000
har-flex THR ang m 12p PL1 440pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
9
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Signal
  • Element Złącze męskie
  • Opis kontaktu Kątowy
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowanie rozpływowe (THR)
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 12
  • Zawartość opakowania 440 sztuk na rolce
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 2
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 1,27 mm
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,4 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,4 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku < 25 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 1.000 g
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140201620
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar