Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
har-flex Strain relief for IDC 38pin

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Protecciones contra tirones
para conectores hembra, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 15 29 038 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 38pin
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Tipo de accesorio Protecciones contra tirones
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
Versión
  • Número de contactos 38
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 23 kg
  • País de origen Vietnam
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140215689
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400