Corriente nominal
The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Longitud de pelado del cable
2.9 ... 3 mm
Nivel de rendimiento
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la California Proposition 65
Not contained