Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
har-flex Board IDC 10p strain relief

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Gerilim azaltma
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 15 39 010 0603 000
har-flex Board IDC 10p strain relief
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Series har-flex®
  • Bezeichnung Board IDC
  • Zubehörtyp Zugentlastung
Ausführung
  • Kontaktanzahl 10
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Ziehkraft > 20 N
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Zubehör schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Commercial data
  • Packaging size 600
  • Net weight 0,15 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140570177
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın