Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Cavi assemblati
1
Codice prodotto: 09 07 001 2125 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Distribution boxes
Cavo master pre-assemblato, Con LED verde/giallo
Numero di poli: 4
Numero totale di porte: 8
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 07 001 2125 1
har-SAB M12/8/4p PAC 5m PVC
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Cavi assemblati
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Distribution boxes
  • Specifiche
    Cavo master pre-assemblato
    Con LED verde/giallo
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Struttura conduttore 3x 0,75 mm2 + 8x 0,34 mm2
  • Numero totale di porte 8
  • Numero di poli 4
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 9 A
  • Tensione di esercizio
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura massima -30 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP67
  • Numero di canali per porta 1
  • Circuit logic PNP
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 914 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85371098
  • GTIN 5713140277243
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta