Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
1
Artikelnummer: 09 07 001 0125 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PVC
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PVC

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Verdelingsboxen
Voorgemonteerde hoofdkabel, Met led groengeel
Aantal contacten: 4
Aantal poorten: 4
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 07 001 0125 1
har-SAB M12/4/4p PAC 5m PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
System Cables
1
Productdetails
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Voorgemonteerde hoofdkabel
    Met led groengeel
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Kernstructuur 3x 0,75 mm2 + 4x 0,34 mm2
  • Aantal poorten 4
  • Aantal contacten 4
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 9 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 1
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140276994
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare