Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 11 00 000 9509
Yellock PE extension crimp 6mm²
Yellock PE extension crimp 6mm²

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto PE
Corriente nominal: ≤20 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
Sección de conductor: 6 mm²
AWG 10
Notas
Comparar
N.º de referencia: 11 00 000 9509
Yellock PE extension crimp 6mm²
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han-Yellock®
  • Érintkező típusa PE érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 6 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 10
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 2 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 3,2 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140109063
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar