Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Кожухи
13
Артикул: 11 05 325 3101
Yellock Monobloc 30 female
Yellock Monobloc 30 female

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Моноблок
Подключение обжимом
Розетка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Номинальный ток: ‌16 A
Размер: Han-Yellock® 30
Контакты: 25
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 4 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 11 05 325 3101
Yellock Monobloc 30 female
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
16
Combinables
1
Tools
1
Кожухи
13
Информация о компоненте
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Han-Yellock®
  • Элемент Моноблок
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Розетка
  • Размер Han-Yellock® 30
  • Число контактов 25
  • Подробные данные
    Обжимные контакты заказываются отдельно.
    ВНИМАНИЕ! Нельзя использовать 2 моноблока 30 в составе Han-Yellock® 60!
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,14 ... 4 mm²
  • Номинальный ток ‌ 16 A
  • Номинальное напряжение 500 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4,852 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140109797
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare