Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Varenummer: 09 48 858 7585 050
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 5.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free, Cable length: 5 m
Notes
Compare
Varenummer: 09 48 858 7585 050
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 5.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ininflammabilité
    IEC 60754-2 Sans halogène
    IEC 60754-2 Non corrosif
    IEC 61034 Faible fumée
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 210 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140269668
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare