Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
Număr articol: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 545 1920
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Steckpartner
18
Zubehör
4
Gehäuse
2
Detalii produs
Identification
  • Category Sistem kablajı
  • Series USB
  • Element Kablo takımları
  • Specification Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Connector 1
    IP20 USB 2.0
    Tip A Konnektör
  • Connector 2
    HIFF USB 2.0
    Tip A Dişi
  • Type of cable Bakır kablo (yuvarlak)
Version
  • Cable length 0,5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Ekranlı
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1,6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Masse)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 57,88 g
  • Country of origin Çin
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263185
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați