Matching Products
Matching Products NOVO
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
Part Number: 09 58 024 3101
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação crimpada
Fêmea
Poliamida (PA)
Preto
Contatos: 24
Seção transversal do condutor: 0.08 ... 0.21 mm² Data 1 mm² Sinal
Notes
Compare
Part Number: 09 58 024 3101
UICIT_8/16_HMC_FI_CRT_0,09-1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Contacts
10
Combinables
1
Modules
1
Detalhes do produto
식별
  • 카테고리 Inserts
  • 제품 시리즈 HARTING UIC
  • 식별 UIC IT
버전
  • 터미네이션 방법 Crimp termination
  • 젠더 Female
  • 컨택트핀 개수 24
  • 상세설명
    Please order crimp contacts separately.
    Please order moduls separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0.08 ... 0.21 mm² Data
    1 mm² Signal
  • Conductor cross-section
    AWG 28 ... AWG 24 Data
    AWG 18 Signal
  • 정격 전류 1 A
  • 정격 전압 50 V
  • Rated current (signal) 10 A
  • 정격 전압 (시그널) 100 V
  • Transmission characteristics
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • 절연 저항 >107 Ω
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 47.8 g
  • 원산지 India
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140492196
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare