Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Objednací číslo: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
UIC558 18PIN-FI-CRT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌10 A
Kontakty: 18
Průřez vodiče: 0.75 ... 1 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 018 3101
UIC558 18PIN-FI-CRT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Inserts
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 18
  • Details Please order crimp contacts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 89.21 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140186996
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte