Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 18
Aleación de cobre Niquelado
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 018 1002
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CND
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 18
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Details
    Crimp contacts enclosed separatly
    Please order conduit parts separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 60 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Nickel plated
  • Material (hood/housing)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Colour (hood/housing)
    Black
    RAL 3020 (traffic red)
  • Material (seal) Silicone
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 220 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190214
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar