Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 18
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: 10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition