Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Varenummer: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector sets
Female
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Nickel plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Aluminium die-cast, Corrosion resistant
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition, IP67 unmated condition & cover closed
Notes
Compare
Varenummer: 09 58 013 1003
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-NI
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
produkt detaljer
Identificare
  • Categoria Seturi conectori
  • Seria HARTING UIC
  • Identificare UIC 558
  • Element Seturi conectori
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Mamă
  • Număr de contacte 13
  • Detalii Contactele crimpate ataşate separat
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,75 ... 1 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 60 V
  • Rezistenţă izolaţie >107 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 4 mΩ
  • Lungime dezizolare 5 mm
  • Moment de strângere ‌5 Nm Şuruburi de fixare M6
  • Temperatura de limitare -50 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 10.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP69 / IPX9K conform ISO 20653 stare cuplată
    IP67 stare necuplată şi capac închis
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placată cu nichel
  • Material (carcasă/priză)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Acoperit cu pulbere
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7035 (gri deschis)
  • Material (etanşare) Silicon
  • Material (blocare) Oţel inoxidabil
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 698,24 g
  • Ţara de origine India
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140190160
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare