Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
Артикул: 09 11 000 6140
TC350 контакт-штырь 35mm²
TC350 контакт-штырь 35mm²

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Обжимной контакт
Номинальный ток: ≤350 A
Вилка
Медный сплав
Посеребренные
Поперечное сечение проводника: 35 mm²
Примечания
Compare
Артикул: 09 11 000 6140
TC350 контакт-штырь 35mm²
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
9
Tools
6
Accessories
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Контакты
  • Series TC 350
  • Type of contact Обжимной контакт
Version
  • Termination method Подключение обжимом
  • Gender Вилка
  • Manufacturing process Точеные контакты
  • Details Устойчивость к вибрации и ударным нагрузкам обеспечивается только при креплении кабелей на надлежащем расстоянии. Расстояние установки кабельного зажима указано в документе eCatalogue, в разделе "Инструкции".
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 35 mm²
  • Rated current ≤ 350 A
  • Contact resistance ≤ 0,3 mΩ
  • Stripping length 26 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance Категория 2 согласно IEC 61373
  • Shock resistance Категория 2 согласно IEC 61373
Material properties
  • Material (contacts) Медный сплав
  • Surface (contacts) Посеребренные
  • RoHS условно совместим
  • RoHS exemptions 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • ELV status условно совместим
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Не содержится
  • REACH ANNEX XIV substances Не содержится
  • REACH SVHC substances Да
  • REACH SVHC substances Свинец
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Да
  • California Proposition 65 substances
    Свинец
    Никель
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 60 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85359000
  • GTIN 5713140015128
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare