Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
1
N.º de referencia: 33 28 020 8004 100
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 10m
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama, Resistente al aceite, Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 28 020 8004 100
T1 IP20 -M8 T1 SPE 1x2xAWG24/7 Rail 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Lato apparato / Passa-parete
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Conector 2
    HARTING M8 T1 Industrial
    Suprainjectat
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Ignifug
    Rezistent la ulei
    Fără halogeni
Versiune
  • Lungimea cablului 10 m
  • Număr de miezuri 2
  • Structură miez 1x 2x AWG 24/7
  • Număr de contacte 2
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 4 A
  • Tensiune nominală ‌ 60 V DC
  • Caracteristici de transmisie 600 MHz Lăţime de bandă
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -40 ... +80 °C nemişcat
    -25 ... +80 °C deplasat
  • Cicluri de cuplare ≥ 100
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-împământare)
Proprietăţi material
  • Material (cablu) XLPE
  • Culoare (cablu) Negro
  • RoHS conforme
  • stare ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII No incluido
  • Substanţe REACH ANEXA XIV No incluido
  • Substanţe REACH SVHC No incluido
  • Propunerea din California 65 de substanțe No incluido
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R15 (HL 1-3)
    R16 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    EN 50305 clause 9.1.2
    IEC 60332-1-2
    IEC 60332-3-25
    IEC 60332-3-22 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 335 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140564589
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • UNSPSC 24.0 26121600