Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Halogen-free, Oil resistant, Flame retardant
Cable length: 40 m
Notes
Compare
Part number: 33 28 161 6002 400
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 40m
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
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Cableado de sistema
  • Seria HARTING T1 Industrial
  • Element Conjuntos de cable
  • Specyfikacje Premontado por ambos lados
  • Złącze 1
    HARTING M12 T1 Industrial Recto
    Sobremoldeado
  • Złącze 2
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • Typ przewodu Copper cable (round)
  • Opis przewodu
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
Wersja
  • Długość kabla 40 m
  • Liczba rdzeni 2
  • Konstrukcja rdzenia 1x 2x AWG 24/7
  • Liczba kontaktów 2
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 60 V DC
  • Charakterystyka transmisji 600 MHz Bandwidth
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Retardo de llama
    EN 60811-404 Resistencia al aceite
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare