Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
銅ケーブル (フラット)
AWG 28/7
ノンハロゲン
ケーブル長さ: 30.48 m
ノート
Compare
部品番号: 09 18 026 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 26P 30,48m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Bezeichnung
  • Kategorie System cabling
  • Komponente Rohkabel
  • Beschreibung nicht konfektioniert
  • Kabeltyp Copper cable (flat)
Ausführung
  • Kabellänge 30.48 m
  • Anzahl der Adern 26
  • Adernaufbau AWG 28/7
Technische Kennwerte
  • Wellenwiderstand 110 Ω
  • Grenztemperatur
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UL 1581
    UL 758
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.593 g
  • Nettogewicht ‌ 48 g/m
  • Ursprungsland USA
  • europäische Zolltarifnummer 85444993
  • GTIN 5713140024878
  • eCl@ss 27061801 Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare