Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Артикул: 09 18 534 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Розетка
Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: ‌2.5 A
Термопластичная смола (PBT)
Серый
Контакты: 34
Уровень исполнения: 3, В соответствии с IEC 60603-13
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
1000 штук
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
Артикул: 09 18 534 7813 58U
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 34P PL3 BULK
Примечания
Compare
НОВИНКА
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
64
Tools
4
Accessories
7
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия SEK
  • Элемент Розетка
Версия
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
  • Тип соединения Соединение печатной платы с кабелем
  • Число контактов 34
  • Компенсация натяжения кабеля С компенсацией натяжения кабеля
  • Подробные данные
    для плоского кабеля IDC с шагом 1.27 мм (0,050 дюйма)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
  • Содержимое упаковки 1000 штук
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 1,27 mm
  • Номинальный ток ‌ 2,5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 102 N
  • Усилие расстыковки ≤ 102 N
  • Уровень исполнения
    3
    В соответствии с IEC 60603-13
  • Циклы стыковки ≥ 50
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола (PBT)
  • Цвет (контактная вставка) Серый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F3/I3
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1.000
  • Вес нетто 5,955 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140032637
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare