Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
52
Tools
4
Accessories
7
Part number: 09 18 550 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 50P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 50P PLS4

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Closed end cover
Rated current: ‌2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 50
Performance level: NM 30 (S4)
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 18 550 5814
SEK-18 SV FE TYPA ANS ZGL 50P PLS4
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
52
Tools
4
Accessories
7
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK
  • Elemento Conector fêmea
  • Especificação Tampa fechada
Versão
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 50
  • Alívio de tensão Com grampo de alívio de tensão
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050")
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2,5 A
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 100 N
  • Força de retirada ≤ 100 N
  • Nível de desempenho NM 30 (S4)
  • Ciclos de conexão ≥ 250
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PBC)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Espessura de camada ≥ 0,76 µm
  • Espessura de camada ≥ 30 µinch
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F3/I3
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 7,22 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140033818
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.202,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare