myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Device side / Panel feed through
167
沒有可用數據
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
零件號: 09 47 474 7007
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.8m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
無鹵素, 防油
電纜長度: 0.8 m
注解
比較
零件號: 09 47 474 7007
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 0.8m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Device side / Panel feed through
167
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e PUR, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol. HA logo
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Konektor 2
HARTING RJ Industrial
®
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Bezhalogenové
Odolné proti olejům
Verze
Délka kabelu
0,8 m
Počet žil
8
Uspořádání vodičů
4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Cat. 5e Class D up to 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Mezní teplota
-30 ... +75 °C unmoved
-5 ... +50 °C moved
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyurethane)
Barva (kabel)
Yellow
RoHS
compliant
ELV status
compliant
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Not contained
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Not contained
Látky SVHC podle nařízení REACH
Yes
Látky SVHC podle nařízení REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Not contained
Specifikace a schválení
Specifikace
ISO/IEC 11801
ISO/IEC 11801-3:2017
IEC 61935-2
Schválení
CE
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
49,5 g
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140254114
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較