매칭 제품
매칭 제품 NEW
Successor Products
1
품번들: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
구리 케이블 (원형)
4x 2x AWG 26/7
PUR (폴리우레탄)
케이블 길이: 500 m
Cat. 5e 클래스 D, 최대 100 MHz
Notes
비교하다
이 제품은 더 이상 주문할 수 없습니다. 후속 제품인 09456000620를 사용할 수 있습니다.
품번들: 09 45 600 0420
RJI cabel AWG26/7, stran.PUR 500m ree
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Successor Products
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5e Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +60 °C
  • Minimum bending radius
    8x Cable diameter (repeated bending)
    4x Cable diameter (singular bending)
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 4.85 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 26,800 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444920
  • GTIN 5713140062061
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다