Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
29
Hoods/Housings
5
Frames
1
Part Number: 09 45 545 1520
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 20,0m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 20,0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
Part Number: 09 45 545 1520
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 20,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
29
Hoods/Housings
5
Frames
1
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria System cabling
  • Série RJ45
  • Elemento Cable assemblies
  • Especificação Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 RJ45 Connector
  • Conector 2 RJ45 Female
  • Tipo de cabo Copper cable (round)
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 4x 2 Twisted Pair AWG 26/7
  • Blindagem Shielded
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limitação de temperatura ‌0 ... +60 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Diâmetro do cabo 6.1 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) FRNC (LSZH)
  • Cor (cabo) Yellow
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-2
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 860 g
  • País de origem Latvia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444920
  • GTIN 5713140279681
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare