Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
部品番号: 09 47 050 5024
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;flex, 1,0m
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;flex, 1,0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
アングル型、左
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 09 47 050 5024
RJI IP20/ 90° gew.2X180° 22/7;flex, 1,0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
製品詳細
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Elemento Kabelmodules
  • Especificaciones Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cable Koperkabel (rond)
  • Descripción del cable Haaks links
Versie
  • Longitud de cable 1 m
  • Aantal kernen 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Roemenië
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140252158
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare