Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Număr articol: 09 45 725 1355
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 40m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  40m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 40 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 725 1355
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 40m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Côté équipement / Traversée de cloison
123
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemkabelføring
  • Series RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Termoplast
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Termoplast
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
Version
  • Cable length 40 m
  • Number of cores 8
  • Core structure
    4x AWG 22/7
    4 x 1,5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Grøn
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS exemptions 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Bly
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Bly
    Nikkel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 6.449 g
  • Country of origin Rumænien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140249646
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați