Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
Osa number: 09 45 725 1354
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 30m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  30m

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 30 m
Notes
Compare
Osa number: 09 45 725 1354
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 30m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
123
toote detailid
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Соединитель 2
    Han® 3 A Hybrid
    Thermoplastic
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 30 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Предельная температура -20 ... +70 °C
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 4,845 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140249639
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Instructions
Assembly instructions

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare