Matching Products
Matching Products НОВИНКА
アクセサリ
6
Device side / Panel feed through
167
Артикул: 09 48 474 7756 080
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 8 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 474 7756 080
RJI DB Cat6a Cable Assy yellow PUR 8,0m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Przewód miedziany (okrągłe)
Version
  • Cable length 8 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -40 ... +80 °C Przesunięty
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Colour (cable) Żółty
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60332-1-2 Odporność palnościowa
    IEC 60754-1 Bezhalogenowość
    EN 60811-404 Odporność na olej
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 395 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140255685
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare