Matching Products
Matching Products NEW
アクセサリ
6
機器側 / パネルフィードスルー
167
Osanumero: 09 48 474 7744 025
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 2,5m
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 2,5m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 2.5 m
Notes
Compare
Osanumero: 09 48 474 7744 025
RJI DB Cat6a Cable Assy green PUR 2,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING DualBoot RJ45
  • 連接器2 HARTING DualBoot RJ45
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
版本
  • 電纜長度 2.5 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -40 ... +80 °C orörd
    -40 ... +80 °C flyttad
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (polyuretan)
  • 顏色(電纜) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV 狀態 överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Innehåller ej
  • REACH 附件XIV 物質 Innehåller ej
  • REACH SVHC 物質 Innehåller ej
  • 加州 65 號提案物質 Innehåller ej
規格和認證
  • 規格
    IEC 60332-1-2 Flamsäkerhet
    IEC 60754-1 Halogenfri
    EN 60811-404 Oljeresistens
    UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140256071
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare