Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 47 050 0056
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;trail. 10m
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;trail. 10m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Unghiular stânga
Lungimea cablului: 10 m
Note
Comparați
Număr articol: 09 47 050 0056
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;trail. 10m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Angled left
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) Green
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 670 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140065857
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați