Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 47 050 0034
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand10,0m
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand10,0m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Bal könyökös
Kábelhossz: 10 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 47 050 0034
RJI 1 x IP20 ANG. 180°; 22/7;strand10,0m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    Connector 1
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING RJ Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
  • ケーブルの説明 Angled left
バージョン
  • ケーブル長さ 10 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Green
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質 Nickel
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 725 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140065833
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás