Matching Products
Matching Products NEW
饰品
7
设备端 / 面板馈通
124
Artikel nummer: 09 48 688 3018 030
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
Kopparkabel (rund)
Typ C
Kabellängd: 3 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 48 688 3018 030
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
饰品
7
Device side / Panel feed through
124
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat
    RJ45
    Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • 2. csatlakozó
    M12 D-kodning
    Hane Vinklad
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása Type C
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Kódolás D-kodning
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyuretan)
  • Színes (kábel) Grön
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV státusz överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Innehåller ej
  • REACH SVHC anyagok Innehåller ej
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • PROFINET Ja
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 211.667 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140268562
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare