Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Enerji ikmali
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 4 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 04 201 2741 L040
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Element Energy supply
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Han-Compact® Hood
    Top entry
    Han® Q 4/2 Female
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 4 m
  • Core structure 4G 6 mm²
  • PE contact Yes
  • Field of application Power cables
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    Lead
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140275744
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın