Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 09 14 000 6416
Pneum. contact metal ID 6 female+valve
Pneum. contact metal ID 6 female+valve

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato Pneumático
Com desligamento, Reto
Fêmea
Metal
Notes
Compare
Part Number: 09 14 000 6416
Pneum. contact metal ID 6 female+valve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Kontakttyp Pneumatisk kontakt
  • Kontaktbeskrivning Med avstängning Rak
Version
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Drifttryck ≤ 10 bar
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Rörets innerdiameter 6 mm
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Mässing
  • Material (tätning) HNBR (hydratiserad NBR)
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 39269097
  • GTIN 5713140189355
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare