Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
Pneum. contact metal ID 3 female+valve

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Pneumatic contact, With shut-off, Straight, Female, Brass
Notes
Compare
Osanumero: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact With shut-off Straight
Version
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Tube inner diameter 3 mm
Material properties
  • Material (contacts) Brass
  • Material (seal) HNBR (hydrated NBR)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140189348
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare