매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
9
Accessories
1
품번들: 39 50 001 0005
Plug socket module France (UTE)
Plug socket module France (UTE)

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
소켓
LED 디스플레이 적용, 후방에서 터미네이션
프랑스 (UTE)
나사고정 터미네이션
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
도체 단면적: 6 mm²
열가소성 수지
Notes
비교하다
품번들: 39 50 001 0005
Plug socket module France (UTE)
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
9
Accessories
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Sockets
  • Series of hoods/housings Han-Port®
  • Element Socket
  • Specification
    With LED display
    Termination at the rear
Version
  • Termination method Screw termination
  • Field of application France (UTE)
Termination data
  • Supply voltage 250 V AC
  • Nominal current ‌ 16 A
  • Nominal frequency ‌ 50 Hz
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 6 mm²
  • Mounting depth 62 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 160 g
  • Country of origin Belgium
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140154902
  • eCl@ss 27144042 Plug socket
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다