Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 59 222 0500 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 5.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 5.0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 59 222 0500 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 5.0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Power 3 poles
  • Tip cablu Copper cable (round)
  • Descrierea cablului Wiring 1:1
Versiune
  • Lungimea cablului 5 m
  • Număr de miezuri 3
  • Structură miez 3G 1.5 mm²
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Ecranare Unshielded
  • Număr de contacte 2
  • Contact de împământare Yes
  • Tip blocare PushPull
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Rezistenţă la vibraţii
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
  • Rezistenţă la şoc
    25 g / 11 ms, 3 shocks / axis and direction
    5 g / 30 ms, 5 shocks / axis and direction acc. to IEC 61373 Category 1 Class B
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • Culoare (cablu) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140246416
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați